Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183003
XNH1-XCT

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Zacisk skrzynkowy dla NH1 NH rozłącznik bezpiecznikowy 25-150 mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH box terminal
Numer katalogowy
183003
EAN
4015081779307
Długość/głębokość produktu
20 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.041 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH1-XCT

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
25 - 150 mm², Cu

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Sposób podłączenia
Zacisk mostkowy
Akcesorium
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.