Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Podwójny zacisk kablowy do rozłącznika bezpiecznikowego NH; 2 x 120–240 mm²
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect XNH clamp
|
| Numer katalogowy |
183012
|
| EAN |
4015081779390
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.318 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XNH3-X2PRC
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Sposób podłączenia
Zacisk pryzmatyczny podwójny Akcesorium |
| Typ |
Akcesorium
|
| Dla rozmiaru bezpiecznika |
3
|