Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183028
XNH00-FCL-A160-BT

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Rozłącznik bezpiecznikowy NH 3p zacisk skrzynkowy 1,5–95 mm²; płyta montażowa; świetlne monitorowanie bezpieczników; NH000 i NH00

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Numer katalogowy
183028
EAN
4015081779550
Długość/głębokość produktu
84 mm
Wysokość produktu
204 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
0.735 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
XNH00-FCL-A160-BT

Dodatkowe informacje

Cechy
Standardowy do plombowania
Bezhalogenowe
Wyposażone w:
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Charakterystyka palności (UL)
Samogasnący zgodnie z UL 94
Cechy specjalne
  • Praca ciągła (znamionowy tryb pracy)
  • Ścieżki prądowe miedzi elektrolitycznej, posrebrzany
  • Z optyczną sygnalizacją zadziałania wkładek bezpiecznikowych
Odpowiednie do
Montaż natynkowy
Montaż natablicowy

Dostawy

Typ siłownika
Osłona uchwytu
Kolor
Szary
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Kontrola bezpieczników - światło

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Zakres temperatur otoczenia: Od -25°C do 70°C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
9 W
Temperatura odchylenia cieplnego
125°C
Strata mocy przy 80% bez bezpieczników
5.8 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A
Łączna strata mocy bez bezpieczników przy ith
9 W

Technical data - electrical

Odporność na upływy prądu
CTI 600
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Zacisk ramy
Częstotliwość znamionowa
40 Hz–60 Hz
Częstotliwość znamion. styków
40 Hz–60 Hz
Trwałość elektryczna
300 łączeń
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm
Kategoria przepięciowa
III
Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks.
12 W
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Wartość znamion. umownego prądu zwarciowego
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 VAC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
160 A
Znamionowy prąd roboczy
160 A
160 A (AC-22B)
160 A (AC-21B)
160 A (AC-23B)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
7 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
160 A
Napięcie znamionowe przy AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Napięcie znamionowe przy DC
  • 250 V DC przy DC-22B
  • 440 V DC przy DC-21B
Test napięcia
Tak, Przesuwane okienko inspekcyjne
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
120 kA
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Zależna aktywacja ręczna
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ wejścia kablowego
Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
Inne
Trwałość mechaniczna
1400 operacji
Element blokujący
Tak, opcjonalnie
Materiał
Poliamid
Sposób montażu
Płyta montażowa
Szyna DIN
Pozycja montażu
poziomy lub pionowy
Rozmiar
Bezpiecznik NH000/NH00
Do wkładek bezpiecznikowych
NH00
Pojemność złącza (taśma miedziana)
9 mm x 0.8 mm (6x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
20 mm x 10 mm
Maks. szerokość końcówki kablowej 25 mm przy montażu kołnierzowym
Średnica śruby na połączeniu kołnierzowym: M8
Pojemność złącza (taśma miedziana)
9 mm x 0,8 mm (9x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
1,5 mm²–95 mm² na zacisku skrzynkowym
1,5 mm²–50 mm² na zacisku skrzynkowym
10 mm²–70 mm² na zacisku mostkowym
Typ połączenia
Zacisk skrzynkowy
Stopień ochrony
IP10 (osłona uchwytu otwarta, zainstalowany XNH)
IP2XC (ochrona styków), zainstalowany XNH)
IP20 (stan pracy, zainstalowany XNH)

Eksport specyfikacji produktu