Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183036
Kod modelu: XNH00-FCL-S160

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Rozłącznik bezpiecznikowy NH 3-bieg., przyłącze kołnierzowe M8 maks. 95 mm²; szyna zbiorcza 60 mm, monitorowanie bezpieczników świetlnych; NH000 i NH00

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Numer katalogowy
183036
EAN
4015081779635
Długość/głębokość produktu
204 mm
Wysokość produktu
137 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
0.87 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
XNH00-FCL-S160

Additional information

Cechy
Standardowy do plombowania
Bez halogenu
Wyposażone w:
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Charakterystyka palności (UL)
Samogasnący zgodnie z UL 94
Cechy specjalne
  • Praca ciągła (znamionowy tryb pracy)
  • Ścieżki prądowe miedzi elektrolitycznej, posrebrzany
  • Połączenie przewodu opcjonalnie na górze lub na dole
  • Z optyczną sygnalizacją zadziałania wkładek bezpiecznikowych
Odpowiednie do
Mocowanie na szynie zbiorczej
Montaż natablicowy

Delivery program

Typ siłownika
Osłona uchwytu
Kolor
Szary
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Kontrola bezpieczników - światło

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 800 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Zakres temperatur otoczenia: Od -25°C do 70°C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
14 W
Temperatura odchylenia cieplnego
125°C
Strata mocy przy 80% bez bezpieczników
9 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
4.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A
Łączna strata mocy bez bezpieczników przy ith
14 W

Technical Data - Electrical

Odporność na upływy prądu
CTI 600
Kierunek doprowadzanego zasilania
W razie potrzeby (system FLEX)
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Częstotliwość znamionowa
40 Hz–60 Hz
Częstotliwość znamion. styków
40 Hz–60 Hz
Trwałość elektryczna
300 łączeń
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm
Kategoria przepięciowa
III
Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks.
12 W
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Wartość znamion. umownego prądu zwarciowego
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 VAC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
160 A
Znamionowy prąd roboczy
160 A (AC-22B)
160 A (AC-21B)
160 A
160 A (AC-23B)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
7 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
160 A
Napięcie znamionowe przy AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Napięcie znamionowe przy DC
  • 250 V DC przy DC-22B
  • 440 V DC przy DC-21B
Test napięcia
Tak, Przesuwane okienko inspekcyjne
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
120 kA
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
120 kA

Technical Data - Mechanical

Typ aktywacji
Zależna aktywacja ręczna
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ wejścia kablowego
Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
Inne
Trwałość mechaniczna
1400 operacji
Element blokujący
Tak, opcjonalnie
Materiał
Poliamid
Sposób montażu
Szyny zbiorcze 60 mm
Pozycja montażu
poziomy lub pionowy
Rozmiar
Bezpiecznik NH000/NH00
Do wkładek bezpiecznikowych
NH00
Pojemność złącza (taśma miedziana)
9 mm x 0.8 mm (6x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Maks. szerokość końcówki kablowej 25 mm przy montażu kołnierzowym
Średnica śruby na połączeniu kołnierzowym: M8
20 mm x 10 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
9 mm x 0,8 mm (9x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
1,5 mm²–95 mm² na zacisku skrzynkowym
10 mm²–70 mm² na zacisku mostkowym
1,5 mm²–50 mm² na zacisku skrzynkowym
Typ połączenia
Połączenie płaskie
Stopień ochrony
IP10 (osłona uchwytu otwarta, zainstalowany XNH)
IP2XC (ochrona styków), zainstalowany XNH)
IP20 (stan pracy, zainstalowany XNH)

Eksport specyfikacji produktu