Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Rozłącznik bezpiecznikowy NH 3-biegunowy, skrzynka zaciskowa 35–150 mm², płyta montażowa, NH1
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
| Numer katalogowy |
183044
|
| EAN |
4015081779710
|
| Długość/głębokość produktu |
306 mm
|
| Wysokość produktu |
117 mm
|
| Szerokość produktu |
184 mm
|
| Masa produktu |
2.031 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-3
|
| Kod modelu |
XNH1-A250-BT
|
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| Kolor |
Szary
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ siłownika |
Osłona uchwytu
|
| Test napięcia |
Tak, Przesuwane okienko inspekcyjne
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
800 VAC
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8 kV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
250 A
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
120 kA
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
250 A
|
| Znamionowy prąd roboczy |
250 A (AC-22B)
250 A (AC-21B) 250 A (DC-21B) 250 A (DC-22B) 250 A (AC-23B) |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
6 kA
|
| Wartość znamion. umownego prądu zwarciowego |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
| Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq |
120 kA
|
| Częstotliwość znamionowa |
40 Hz–60 Hz
|
| Częstotliwość znamion. styków |
40 Hz–60 Hz
|
| Odporność na upływy prądu |
CTI 600
|
| Moc znamionowa przy AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks. |
23 W
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks. |
2000 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Trwałość elektryczna |
200 łączeń
|
| Typ aktywacji |
Zależna aktywacja ręczna
|
| Ustawienie elem. wykon. |
Przednia strona
|
| Rozmiar |
Bezpiecznik NH1
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
Płyta montażowa |
| Pozycja montażu |
poziomy lub pionowy
|
| Materiał |
Poliamid
|
| Stopień ochrony |
IP10 (osłona uchwytu otwarta, zainstalowany XNH)
IP20 (stan pracy, zainstalowany XNH) IP2XC (ochrona styków), zainstalowany XNH) |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
Inne
|
| Typ połączenia |
Zacisk skrzynkowy
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
6 mm x 16 mm x 0.8 mm (6x) na zacisku skrzynkowym
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
30 mm x 10 mm
Maks. szerokość końcówki kablowej 37 mm przy montażu kołnierzowym Średnica śruby na połączeniu kołnierzowym: M10 |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
16 mm x 0,8 mm (10x) na zacisku skrzynkowym
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
25 mm² - 150 mm² na zacisku skrzynkowym
10 mm² -150 mm² na zacisku typu zaciskowego 35 mm² - 150 mm² na zacisku skrzynkowym 70 mm² - 95 mm² (2x) na zacisku z podwójnym zaciskiem |
| Typ wejścia kablowego |
Inne
|
| Element blokujący |
Tak, opcjonalnie
|
| Do wkładek bezpiecznikowych |
NH1
|
| Trwałość mechaniczna |
1400 operacji
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
250 A
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
16 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
5.3 W
|
| Strata mocy przy 80% bez bezpieczników |
10.2 W
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Zakres temperatur otoczenia: Od -25°C do 70°C
|
| Temperatura odchylenia cieplnego |
125°C
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
Ui = 800 V AC
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| Cechy |
Bez halogenu
Standardowy do plombowania |
| Charakterystyka palności (UL) |
Samogasnący zgodnie z UL 94
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Montaż natynkowy
Montaż natablicowy |