Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183045
XNH1-FCL-A250

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Rozłącznik bezpiecznikowy NH 3-biegunowy, przyłącze kołnierzowe M10 maks. 150 mm², płyta montażowa, funkcja sygnalizacji przepalenia, NH1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Numer katalogowy
183045
EAN
4015081779727
Długość/głębokość produktu
117 mm
Wysokość produktu
306 mm
Szerokość produktu
184 mm
Masa produktu
2.075 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
XNH1-FCL-A250

Dodatkowe informacje

Cechy
Standardowy do plombowania
Bez halogenu
Wyposażone w:
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Charakterystyka palności (UL)
Samogasnący zgodnie z UL 94
Cechy specjalne
  • Praca ciągła (znamionowy tryb pracy)
  • Ścieżki prądowe miedzi elektrolitycznej, posrebrzany
  • Z optyczną sygnalizacją zadziałania wkładek bezpiecznikowych
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Montaż natablicowy

Dostawy

Typ siłownika
Osłona uchwytu
Kolor
Szary
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Kontrola bezpieczników - światło

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej rozdzielnicy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 800 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Zakres temperatur otoczenia: Od -25°C do 70°C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
16 W
Temperatura odchylenia cieplnego
125°C
Strata mocy przy 80% bez bezpieczników
10.2 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
5.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
250 A
Łączna strata mocy bez bezpieczników przy ith
16 W

Technical data - electrical

Odporność na upływy prądu
CTI 600
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Częstotliwość znamionowa
40 Hz–60 Hz
Częstotliwość znamion. styków
40 Hz–60 Hz
Trwałość elektryczna
200 łączeń
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm
Kategoria przepięciowa
III
Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks.
23 W
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Wartość znamion. umownego prądu zwarciowego
120 kA (500 V)
100 kA (690 V)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 VAC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
250 A
Znamionowy prąd roboczy
250 A (AC-21B)
250 A (DC-22B)
250 A (AC-22B)
250 A (DC-21B)
250 A (AC-23B)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
6 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
250 A
Napięcie znamionowe przy AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Napięcie znamionowe przy DC
  • 250 V (DC-22B)
  • 440 V (DC-21B)
Test napięcia
Tak, Przesuwane okienko inspekcyjne
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
120 kA
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Zależna aktywacja ręczna
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ wejścia kablowego
Inne maszyny
Stopień ochrony (część czołowa)
Inne maszyny
Trwałość mechaniczna
1400 operacji
Element blokujący
Tak, opcjonalnie
Materiał
Poliamid
Sposób montażu
Płyta montażowa
Szyna DIN
Pozycja montażu
poziomy lub pionowy
Rozmiar
Bezpiecznik NH1
Do wkładek bezpiecznikowych
NH1
Pojemność złącza (taśma miedziana)
6 mm x 16 mm x 0.8 mm (6x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Maks. szerokość końcówki kablowej 37 mm przy montażu kołnierzowym
30 mm x 10 mm
Średnica śruby na połączeniu kołnierzowym: M10
Pojemność złącza (taśma miedziana)
16 mm x 0,8 mm (10x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
10 mm² -150 mm² na zacisku typu zaciskowego
70 mm² - 95 mm² (2x) na zacisku z podwójnym zaciskiem
25 mm² - 150 mm² na zacisku skrzynkowym
35 mm² - 150 mm² na zacisku skrzynkowym
Typ połączenia
Połączenie płaskie
Stopień ochrony
IP2XC (ochrona styków), zainstalowany XNH)
IP10 (osłona uchwytu otwarta, zainstalowany XNH)
IP20 (stan pracy, zainstalowany XNH)

Eksport specyfikacji produktu