Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183065
XNH2-S400

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Rozłącznik bezpiecznikowy NH 3-b. przyłącze kołnierzowe M10 max. 240 mm², szyna zbiorcza 60 mm, NH2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH device for busbar system
Numer katalogowy
183065
EAN
4015081779925
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
306 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
3.329 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
XNH2-S400

Dodatkowe informacje

Cechy
Bezhalogenowe
Standardowy do plombowania
Charakterystyka palności (UL)
Samogasnący zgodnie z UL 94
Cechy specjalne
  • Praca ciągła (znamionowy tryb pracy)
  • Ścieżki prądowe miedzi elektrolitycznej, posrebrzany
  • Połączenie przewodu opcjonalnie na górze lub na dole
Odpowiednie do
Mocowanie na szynie zbiorczej
Montaż natablicowy

Dostawy

Typ siłownika
Osłona uchwytu
Kolor
Szary
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Urządzenie standardowe

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Ui = 800 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Zakres temperatur otoczenia: Od -25°C do 70°C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
22 W
Temperatura odchylenia cieplnego
125°C
Strata mocy przy 80% bez bezpieczników
22.9 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
7.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
400 A
Łączna strata mocy bez bezpieczników przy ith
36 W

Technical data - electrical

Odporność na upływy prądu
CTI 600
Kierunek doprowadzanego zasilania
W razie potrzeby (system FLEX)
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Częstotliwość znamionowa
40 Hz–60 Hz
Częstotliwość znamion. styków
40 Hz–60 Hz
Trwałość elektryczna
200 łączeń
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm
Kategoria przepięciowa
III
Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks.
34 W
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Wartość znamion. umownego prądu zwarciowego
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 VAC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
400 A
Znamionowy prąd roboczy
400 A (AC-22B)
400 A (AC-21B)
400 A (AC-23B)
400 A (DC-22B)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
3 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
400 A
Napięcie znamionowe przy AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Napięcie znamionowe przy DC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Test napięcia
Tak, Przesuwane okienko inspekcyjne
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
120 kA
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Zależna aktywacja ręczna
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ wejścia kablowego
Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
Inne
Trwałość mechaniczna
800 operacji
Element blokujący
Tak, opcjonalnie
Materiał
Poliamid
Sposób montażu
Szyny zbiorcze 60 mm
Pozycja montażu
poziomy lub pionowy
Rozmiar
Bezpiecznik NH2
Do wkładek bezpiecznikowych
NH2
Pojemność złącza (taśma miedziana)
10 mm x 16 mm x 0,8 mm (10x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
40 mm x 10 mm
Maks. szerokość końcówki kablowej 48 mm przy montażu kołnierzowym
Średnica śruby na połączeniu kołnierzowym: M10
Pojemność złącza (taśma miedziana)
16 mm x 0,8 mm (6x) - 32 mm x 1 mm (10x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
95 mm² - 300 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
120 mm² - 150 mm² (2x) na zacisku z podwójnym zaciskiem
25 mm² - 240 mm² na zacisku skrzynkowym
120 mm² - 240 mm² na zacisku mostkowym
Typ połączenia
Połączenie płaskie
Stopień ochrony
IP10 (osłona uchwytu otwarta, zainstalowany XNH)
IP20 (stan pracy, zainstalowany XNH)
IP2XC (ochrona styków), zainstalowany XNH)

Eksport specyfikacji produktu