Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Rozłącznik bezpiecznikowy NH 3-biegunowy, skrzynka zaciskowa 95–300 mm², płyta montażowa, NH3
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
|
| Numer katalogowy |
183072
|
| EAN |
4015081779994
|
| Długość/głębokość produktu |
143 mm
|
| Wysokość produktu |
306 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
4.102 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-3
|
| Kod modelu |
XNH3-A630-BT
|
| Cechy |
Standardowy do plombowania
Bezhalogenowe |
| Charakterystyka palności (UL) |
Samogasnący zgodnie z UL 94
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Montaż natynkowy
Montaż natablicowy |
| Typ siłownika |
Osłona uchwytu
|
| Kolor |
Szary
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Typ |
Urządzenie standardowe
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Ui = 800 V AC
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
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Zakres temperatur otoczenia: Od -25°C do 70°C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
22 W
|
| Temperatura odchylenia cieplnego |
125°C
|
| Strata mocy przy 80% bez bezpieczników |
32.5 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
7.3 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
630 A
|
| Łączna strata mocy bez bezpieczników przy ith |
51 W
|
| Odporność na upływy prądu |
CTI 600
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Zacisk ramy
|
| Częstotliwość znamionowa |
40 Hz–60 Hz
|
| Częstotliwość znamion. styków |
40 Hz–60 Hz
|
| Trwałość elektryczna |
200 łączeń
|
| Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks. |
2000 mm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks. |
48 W
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Moc znamionowa przy AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Wartość znamion. umownego prądu zwarciowego |
100 kA (690 V)
120 kA (500 V) |
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
800 VAC
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
630 A
|
| Znamionowy prąd roboczy |
630 A (AC-21B)
630 A (AC-23B) 630 A (DC-21B) 630 A (DC-22B) 630 A (AC-22B) |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
3 kA
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
630 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
|
| Test napięcia |
Tak, Przesuwane okienko inspekcyjne
|
| Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq |
120 kA
|
| Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq) |
120 kA
|
| Typ aktywacji |
Zależna aktywacja ręczna
|
| Ustawienie elem. wykon. |
Przednia strona
|
| Typ wejścia kablowego |
Inne
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
Inne
|
| Trwałość mechaniczna |
800 operacji
|
| Element blokujący |
Tak, opcjonalnie
|
| Materiał |
Poliamid
|
| Sposób montażu |
Płyta montażowa
Szyna DIN |
| Pozycja montażu |
poziomy lub pionowy
|
| Rozmiar |
NH3
|
| Do wkładek bezpiecznikowych |
NH3
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
21 mm x 1 mm (11x) na zacisku skrzynkowym
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Średnica śruby na połączeniu kołnierzowym: M10
Maks. szerokość końcówki kablowej 56 mm przy montażu kołnierzowym 50 mm x 10 mm |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
16 mm x 0,8 mm (6x) - 32 mm x 1 mm (10x) na zacisku skrzynkowym
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
120 mm² - 300 mm² na zacisku mostkowym
Na żądanie 120 mm² - 240 mm² (2x) na podwójnym zacisku mostkowym 95 mm² - 300 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym |
| Typ połączenia |
Zacisk skrzynkowy
|
| Stopień ochrony |
IP20 (stan pracy, zainstalowany XNH)
IP10 (osłona uchwytu otwarta, zainstalowany XNH) IP2XC (ochrona styków), zainstalowany XNH) |