Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183074
XNH3-FCL-A630-BT

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Rozłącznik bezpiecznikowy NH 3-biegunowy, skrzynka zaciskowa 95–300 mm², płyta montażowa, funkcja sygnalizacji przepalenia, NH3

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH device for mounting plate
Numer katalogowy
183074
EAN
4015081780013
Długość/głębokość produktu
143 mm
Wysokość produktu
306 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
4.186 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
XNH3-FCL-A630-BT

Dodatkowe informacje

Cechy
Bez halogenu
Standardowy do plombowania
Wyposażone w:
Kontrola stanu wkładki bezpiecznikowej
Charakterystyka palności (UL)
Samogasnący zgodnie z UL 94
Cechy specjalne
  • Praca ciągła (znamionowy tryb pracy)
  • Ścieżki prądowe miedzi elektrolitycznej, posrebrzany
  • Z optyczną sygnalizacją zadziałania wkładek bezpiecznikowych
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Montaż natablicowy

Dostawy

Typ siłownika
Osłona uchwytu
Kolor
Szary
Liczba biegunów
3-bieg.
Typ
Kontrola bezpieczników - światło

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 800 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Zakres temperatur otoczenia: Od -25°C do 70°C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
22 W
Temperatura odchylenia cieplnego
125°C
Strata mocy przy 80% bez bezpieczników
32.5 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
7.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
630 A
Łączna strata mocy bez bezpieczników przy ith
51 W

Technical data - electrical

Odporność na upływy prądu
CTI 600
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Zacisk ramy
Częstotliwość znamionowa
40 Hz–60 Hz
Częstotliwość znamion. styków
40 Hz–60 Hz
Trwałość elektryczna
200 łączeń
Wysokość pracy bez obniż. wart. znam. — maks.
2000 mm
Kategoria przepięciowa
III
Dopuszcz. strata mocy na wkładkę bezpiecznikową — maks.
48 W
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc znamionowa przy AC-23, 400 V
0 kW
Wartość znamion. umownego prądu zwarciowego
100 kA (690 V)
120 kA (500 V)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
800 VAC
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
630 A
Znamionowy prąd roboczy
630 A (DC-21B)
630 A (DC-22B)
630 A (AC-21B)
630 A (AC-22B)
630 A (AC-23B)
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
3 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
630 A
Napięcie znamionowe przy AC
  • 400 V (AC-23B)
  • 500 V (AC-22B)
  • 690 V (AC-21B)
Napięcie znamionowe przy DC
  • 440 V (DC-22B)
  • 250 V (DC-21B)
Test napięcia
Tak, Przesuwane okienko inspekcyjne
Umowny znamionowy prąd zwarciowy Iq
120 kA
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
120 kA

Technical data - mechanical

Typ aktywacji
Zależna aktywacja ręczna
Ustawienie elem. wykon.
Przednia strona
Typ wejścia kablowego
Inne maszyny
Stopień ochrony (część czołowa)
Inne
Trwałość mechaniczna
800 operacji
Element blokujący
Tak, opcjonalnie
Materiał
Poliamid
Sposób montażu
Płyta montażowa
Szyna DIN
Pozycja montażu
poziomy lub pionowy
Rozmiar
NH3
Do wkładek bezpiecznikowych
NH3
Pojemność złącza (taśma miedziana)
21 mm x 1 mm (11x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
50 mm x 10 mm
Maks. szerokość końcówki kablowej 56 mm przy montażu kołnierzowym
Średnica śruby na połączeniu kołnierzowym: M10
Pojemność złącza (taśma miedziana)
16 mm x 0,8 mm (6x) - 32 mm x 1 mm (10x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz.
120 mm² - 300 mm² na zacisku mostkowym
95 mm² - 300 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
Na żądanie
120 mm² - 240 mm² (2x) na podwójnym zacisku mostkowym
Typ połączenia
Zacisk skrzynkowy
Stopień ochrony
IP2XC (ochrona styków), zainstalowany XNH)
IP10 (osłona uchwytu otwarta, zainstalowany XNH)
IP20 (stan pracy, zainstalowany XNH)

Eksport specyfikacji produktu