Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183095
XNH3-XKSA-42

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Osłona przestrzeni przyłączeniowej dla XNH3 3 bieguny, długość 42 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH cover
Numer katalogowy
183095
EAN
4015081780228
Długość/głębokość produktu
42 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH3-XKSA-42

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesoria
Cechy specjalne
  • Przepusty kablowe mogą być wybijane zgodnie z wymaganiami.
  • Długość 42 mm dla górnej i dolnej części.
  • Możliwe jest wielokrotne korzystanie z jednego urządzenia.
  • Trzybiegunowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Klosz
Osłona obszaru połączenia
Akcesorium
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.