Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183096
XNH00-XKSV-39-34

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Przedłużenie pokrywy przestrzeni przyłączeniowej, 3-biegunowy dla rozłącznika bezpiecznikowego NH00 XNH, 39/34

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH cover
Numer katalogowy
183096
EAN
4015081780235
Długość/głębokość produktu
98 mm
Wysokość produktu
8 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
0.014 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH00-XKSV-39-34

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Dla systemu szyn zbiorczych 60 mm
  • Może być przymocowany na górze lub na dole urządzenia.
  • 39 lub 34 mm odległości od podstawy.
  • 3-biegunowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Możliwość rozbudowy pokrywy przestrzeni przyłączeniowej
Klosz
Akcesorium
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.