Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183099
Kod modelu: XNH00-XKSS-32

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton XNH00 zacisk płaski/zacisk ramkowy z osłoną sięgającą do SASY 60i, 32mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH protection guard
Numer katalogowy
183099
EAN
4015081780266
Długość/głębokość produktu
63 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
0.018 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH00-XKSS-32

Additional information

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Dla systemu szyn zbiorczych 60 mm
  • Może być przymocowany na górze lub na dole urządzenia.
  • 32 mm odległości od podstawy.
  • Do podłączenia płaskiego lub zacisku skrzynkowego
  • 3-biegunowy

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Ochrona przed dotykiem w systemie szyn zbiorczych
Klosz
Akcesorium
Typ
Akcesorium

Technical Data - Mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.