Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183100

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton XNH00 osłona przed dotykiem z zaciskiem skrzynkowym BT2, dla SASY 60i, 39/34mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH protection guard
Numer katalogowy
183100
EAN
4015081780273
Długość/głębokość produktu
62 mm
Wysokość produktu
19 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
0.014 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH00-XKSS-BT-39-34

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Dla systemu szyn zbiorczych 60 mm
  • Może być przymocowany na górze lub na dole urządzenia.
  • 39 lub 34 mm odległości od podstawy.
  • Do zacisków skrzynkowych BT2
  • Trzybiegunowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Ochrona przed dotykiem w systemie szyn zbiorczych
Klosz
Akcesorium
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.