Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Osłona zasięgu XNH1 do SASY 60i, 32mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect XNH osłona ochronna
|
| Numer katalogowy |
183103
|
| EAN |
4015081780303
|
| Długość/głębokość produktu |
59 mm
|
| Wysokość produktu |
16 mm
|
| Szerokość produktu |
184 mm
|
| Masa produktu |
0.019 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XNH1-XKSS-32
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Klosz
Ochrona przed dotykiem w systemie szyn zbiorczych Akcesorium |
| Typ |
Akcesorium
|
| Dla rozmiaru bezpiecznika |
1
|