Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183105
XNH2-XKSS-32

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Osłona zasięgu XNH2 do SASY 60i, 32mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH protection guard
Numer katalogowy
183105
EAN
4015081780327
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
210 mm
Masa produktu
0.025 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH2-XKSS-32

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Dla systemu szyn zbiorczych 60 mm
  • Może być przymocowany na górze lub na dole urządzenia.
  • 32 mm odległości od podstawy.
  • Do podłączenia płaskiego lub zacisku skrzynkowego
  • Trzybiegunowy

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Klosz
Ochrona przed dotykiem w systemie szyn zbiorczych
Akcesorium
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.