Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Prawy/lewy element kompensacyjny dla wymiarów nasadki, 70 do 90 mm, do XNH00
| Nazwa produktu |
Eaton xEffect Other XNH other accessory
|
| Numer katalogowy |
183109
|
| EAN |
4015081780365
|
| Długość/głębokość produktu |
373 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
146 mm
|
| Masa produktu |
0.219 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XNH00-XHAA-R/L
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Adapter kompensacji wysokości
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Kolor siłownika |
Szary
|
| Dla rozmiaru bezpiecznika |
00
|