Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183111
XNH00-XCS-R/L

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Boczny wspornik panelu, 32, 60 i 70 mm dla XNH00

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect Other XNH other accessory
Numer katalogowy
183111
EAN
4015081780389
Długość/głębokość produktu
164 mm
Wysokość produktu
11 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.006 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH00-XCS-R/L

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
  • Z boku
  • Poziom 32, 60 i 70 mm

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Wsporniki pokrywy
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Kolor siłownika
Szary
Dla rozmiaru bezpiecznika
00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.