Eaton SWD4, przewód okrągły SmartWire-DT IP67 0,1 m, 5 biegunowy, Z podłączonym fabrycznie wtykiem kątowym M12 i gniazdem M12
| Nazwa produktu |
Eaton SWD4, akcesoria, przewód okrągły
|
| Numer katalogowy |
183155
|
| EAN |
4015081780884
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
16.3 mm
|
| Szerokość produktu |
16.3 mm
|
| Masa produktu |
0.034 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Kondensacja: dopuszczalna
|
| Kod modelu |
SWD4-M1LR5-RS
|
| Cechy |
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404) Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404 Kabel z uszczelnieniem promieniowym Odporny na promieniowanie UV |
| Wyposażone w: |
Złącze kątowe M12
Gniazdo M12 proste, kodowanie A |
| Funkcje |
Do bezpośredniego podłączania czujników/elementów uruchamiających do modułów IP67 SWD
|
| Długość kabla |
0,1 m
|
| Liczba biegunów |
5-bieg.
|
| Średnica zewnętrzna — przybliżona |
5.6 mm
|
| Materiał powłoki zewn. |
Polichlorek winylu (PVC)
|
| Dozwolony promień gięcia, zast. ruch. ze swob. prowadz. — min. |
46 mm
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria SmartWire-DT
|
| Możliwe zastosowanie |
Kabel sygnałowy
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Nierozprzestrzeniający płomienia |
Zgodnie z EN 60332-1-2
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania standardu produktu.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|