Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Panel górny o stopniu ochrony IP42, Szer.=600mm, D = 600 mm
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
183189
|
| EAN |
4015081781225
|
| Długość/głębokość produktu |
482 mm
|
| Wysokość produktu |
89 mm
|
| Szerokość produktu |
507 mm
|
| Masa produktu |
5.903 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSPTV4-W600D600
|
| Wyposażone w: |
Wywiew
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne |
| Kolor |
Szary
|
| Materiał |
Stal
|
| Do dł./gł. montażowej w szafie |
600 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|