Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183190
XSPTV4-W800D600

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Panel górny o stopniu ochrony IP42, Szer.=800mm, D = 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
183190
EAN
4015081781232
Długość/głębokość produktu
482 mm
Wysokość produktu
89 mm
Szerokość produktu
707 mm
Masa produktu
7.675 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSPTV4-W800D600

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Wywiew
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Deskowanie dachu
Deskowanie dolne

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu