Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183203
Kod modelu: SWD4-2LR4P-S

Eaton SWD4, kabel siłowy MB, IP67, 2 m, 4 biegunowy, Z podłączonym fabrycznie z jednej strony gniazdem prostym 7/8"

General specifications

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, kabel siłowy MB
Numer katalogowy
183203
EAN
4015081781362
Długość/głębokość produktu
307.692 mm
Wysokość produktu
51.282 mm
Szerokość produktu
307.692 mm
Masa produktu
0.409 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
Notatki dotyczące katalogu
Kondensacja: dopuszczalna
Kod modelu
SWD4-2LR4P-S

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Wyposażone w:
Gniazdo proste 7/8" po jednej stronie
Funkcje
Do bezpośredniego podłączania zasilania do EU6E.., EU8E.. Moduły SmartWire-DT IP67

Informacje ogólne

Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Średnica zewnętrzna — przybliżona
11 mm
Materiał powłoki zewn.
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Możliwe zastosowanie
Kabel sygnałowy

Bezpieczeństwo

Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.