Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183209
SWD4-M6LR4P-2S

Eaton SWD4, kabel siłowy MB, IP67, 0,6 m, 4 biegunowy, Z podłączonym fabrycznie wtykiem 7/8" i gniazdem 7/8"

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, kabel siłowy MB
Numer katalogowy
183209
EAN
4015081781423
Długość/głębokość produktu
307.692 mm
Wysokość produktu
51.282 mm
Szerokość produktu
307.692 mm
Masa produktu
0.205 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
Notatki dotyczące katalogu
Kondensacja: dopuszczalna
Kod modelu
SWD4-M6LR4P-2S

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Wyposażone w:
Wtyk 7/8"
Gniazdo 7/8"
Funkcje
Do bezpośredniego podłączania zasilania do EU6E.., EU8E.. Moduły SmartWire-DT IP67

Informacje ogólne

Długość kabla
0,6 m
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Średnica zewnętrzna — przybliżona
11 mm
Materiał powłoki zewn.
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Możliwe zastosowanie
Kabel sygnałowy

Bezpieczeństwo

Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.