Eaton SWD4, kabel siłowy MB, IP67, 3 m, 4 biegunowy, Z podłączonym fabrycznie wtykiem kątowym 7/8" i gniazdem kątowym 7/8"
| Nazwa produktu |
Eaton SWD4, akcesoria, kabel siłowy MB
|
| Numer katalogowy |
183223
|
| EAN |
4015081781560
|
| Długość/głębokość produktu |
307.692 mm
|
| Wysokość produktu |
51.282 mm
|
| Szerokość produktu |
307.692 mm
|
| Masa produktu |
0.409 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Kondensacja: dopuszczalna
|
| Kod modelu |
SWD4-3LR4P-2R
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404) Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404 Kabel z uszczelnieniem promieniowym |
| Wyposażone w: |
Wtyk kątowy 7/8"
Gniazdo kątowe 7/8" |
| Funkcje |
Do bezpośredniego podłączania zasilania do EU6E.., EU8E.. Moduły SmartWire-DT IP67
|
| Długość kabla |
3 m
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Średnica zewnętrzna — przybliżona |
11 mm
|
| Materiał powłoki zewn. |
Polichlorek winylu (PVC)
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria SmartWire-DT
|
| Możliwe zastosowanie |
Kabel sygnałowy
|
| Nierozprzestrzeniający płomienia |
Zgodnie z EN 60332-1-2
|