Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183227
SWD4-20LR4P-2R

Eaton SWD4, kabel siłowy MB, IP67, 20 m, 4 biegunowy, Z podłączonym fabrycznie wtykiem kątowym 7/8" i gniazdem kątowym 7/8"

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, kabel siłowy MB
Numer katalogowy
183227
EAN
4015081781607
Długość/głębokość produktu
307.692 mm
Wysokość produktu
102.564 mm
Szerokość produktu
307.692 mm
Masa produktu
3.273 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
Notatki dotyczące katalogu
Kondensacja: dopuszczalna
Kod modelu
SWD4-20LR4P-2R
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Odporność na promieniowanie UV
Wyposażone w:
Wtyk kątowy 7/8"
Gniazdo kątowe 7/8"
Funkcje
Do bezpośredniego podłączania zasilania do EU6E.., EU8E.. Moduły SmartWire-DT IP67

Informacje ogólne

Długość kabla
20 m
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Średnica zewnętrzna — przybliżona
11 mm
Materiał powłoki zewn.
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Możliwe zastosowanie
Kabel sygnałowy

Bezpieczeństwo

Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.