Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183264

Eaton EU6E, blok modułów we/wy SWD IP69K, 24 V DC, 2 wejścia z zasilaniem, 2 wyjścia z oddzielnym źródłem zasilania, 4 gniazda we/wy M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton EU6E, moduł we/wy
Numer katalogowy
183264
EAN
4015081781973
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
156.8 mm
Szerokość produktu
60.8 mm
Masa produktu
0.25 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
IEC/EN 61131-2
Notatki dotyczące katalogu
z zasilaniem
Kod modelu
EU6E-SWD-2D2D-1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
50 mm, wysokość spadku, spadek zgodny z IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
Wejście SWD: Wtyk M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
5-pinowe gniazdo M12 (kodowanie A), Zasilanie i czujnik we/wy
Wyjście SWD: Gniazdo M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Szybkość przesyłania danych
Ustawianie automatyczne
2 MBit/s, SmartWire-DT
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielony dioda LED
Sygnalizacja stanu wejścia: Żółta dioda LED
Protokół
Inne systemy magistralne
Stacja
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.6 W

Dane elektryczne

Prąd wejściowy
4 mA (przy 24 V DC, Wejścia cyfrowe)
Prąd wejściowy przy sygnale 1
4 mA
Prąd wyjściowy
0,5 A
Straty mocy
1,6 W
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (-15%/+20% - zasilanie)
Prąd wyzwalania zwarciowego
Maks. 1,2 A powyżej 3 ms, Cyfrowe wyjścia półprzewodnikowe
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Wartość przepięcia
0,5 kV, Przewody zasilające udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
1 kV, Przewody we/wy udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zasilanie czujników)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (z diagnostyką)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (zasilanie czujnika)
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funkcje
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Do podłączania cyfrowych sygnałów we/wy

Informacje ogólne

Zużycie prądu
50 mA, Sieć SmartWire-DT, 24 V, bez czujnika i zasilania we/wy
70 mA, Maks. pobór prądu na wtyk we/wy M12, Zasilanie czujnika, Sieć SmartWire-DT
Stopień ochrony
IP69K
Sposób montażu
Montaż na śruby (M4)
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ
Moduły cyfrowe
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Opóźnienie wejścia
< 0,2 ms
Obciążenie lampy
≤ 3 W (przy RLL)
Typ wartości granicznej 1
Niskie: < 5 V DC
Wysoki: > 15 V DC
Liczba wejść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Wyjście
2 wyjścia tranzystorowe
Zdolność przełączania
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak

Eksport specyfikacji produktu