Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183271
EU8E-SWD-16XD-1

Eaton EU8E, blok modułów we/wy SWD IP69K, 24 V DC, 16 wyjść z oddzielnym źródłem zasilania, 8 gniazd we/wy M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton EU8E, moduł cyfrowy
Numer katalogowy
183271
EAN
4015081782048
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
212.6 mm
Szerokość produktu
61.6 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
IEC/EN 61131-2
Notatki dotyczące katalogu
z zasilaniem
Kod modelu
EU8E-SWD-16XD-1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4 - 150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Suche gorąco wg IEC 60068-2-2
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
Wejście SWD: Wtyk M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
5-pinowe gniazdo M12 (kodowanie A), Zasilanie i czujnik we/wy
Wyjście SWD: Gniazdo M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Szybkość przesyłania danych
Ustawianie automatyczne
2 MBit/s, SmartWire-DT
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: zielony LED
Sygnalizacja stanu wyjść cyfrowych: Żółta dioda LED
Protokół
Inne systemy szyn
Stacja
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, Sieć SmartWire-DT

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.5 W

Dane elektryczne

Prąd wyjściowy
0,5 A
Straty mocy
2,5 W
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (-15%/+20% – zasilanie)
Prąd wyzwalania zwarciowego
Maks. 1,2 A powyżej 3 ms, Cyfrowe wyjścia półprzewodnikowe
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80 - 1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Wartość przepięcia
1 kV, Przewody we/wy udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
0,5 kV, Przewody zasilające udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Zabezpieczenie przeciążeniowe (zasilanie czujnika)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (z diagnostyką)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zasilanie czujników)
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funkcje
Do podłączania cyfrowych sygnałów we/wy
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia

Informacje ogólne

Zużycie prądu
119 mA, Sieć SmartWire-DT, 24 V, bez czujnika i zasilania we/wy
70 mA, Maks. pobór prądu na wtyk we/wy M12, Zasilanie czujnika, Sieć SmartWire-DT
Stopień ochrony
IP69K
Sposób montażu
Montaż na śruby (M4)
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ
Moduły cyfrowe
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Obciążenie lampy
≤ 3 W (przy RLL)
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
16
Wyjście
16 wyjść tranzystorowych
Zdolność przełączania
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wyjścia do SmartWire-DT: tak
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak

Eksport specyfikacji produktu