Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183274
EU8E-SWD-8XD-1

Eaton EU8E, blok modułów we/wy SWD IP69K, 24 V DC, 8 wyjść z oddzielnym źródłem zasilania, 8 gniazd we/wy M12

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton EU8E, moduł cyfrowy
Numer katalogowy
183274
EAN
4015081782079
Długość/głębokość produktu
34 mm
Wysokość produktu
212.6 mm
Szerokość produktu
61.6 mm
Masa produktu
0.32 kg
Certyfikat(y)
CSA
IEC/EN 61131-2
UL
Notatki dotyczące katalogu
z zasilaniem
Kod modelu
EU8E-SWD-8XD-1

Warunki otoczenia, mechaniczne

Przyspieszenie stałe
1 g, 8,4–150 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Stała amplituda
3,5 mm, 5–8,4 Hz, zgodnie z IEC/EN 61131-2, wibracje
Upuszczenia i przewrócenia
Wysokość spadku 50 mm, Spadek wg IEC/EN 60068-2-31
Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
0.3 m
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
30 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 11 ms, 9 uderzeń

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temp. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C
Wilgotność względna
5–95% (brak kondensacji, IEC/EN 60068-2-30)

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Typ połączenia
Wyjście SWD: Gniazdo M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
5-pinowe gniazdo M12 (kodowanie A), Zasilanie i czujnik we/wy
Wejście SWD: Wtyk M12 (kodowanie A), 5-biegunowy
Szybkość przesyłania danych
2 MBit/s, SmartWire-DT
Ustawianie automatyczne
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu sieci SmartWire-DT: Zielona dioda LED
Sygnalizacja stanu wyjść cyfrowych: Żółta dioda LED
Protokół
Inne systemy magistralne
Stacja
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT, sieć SmartWire-DT

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.7 W

Dane elektryczne

Prąd wyjściowy
0,5 A
Straty mocy
1,7 W
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (-15%/+20% - zasilanie)
Prąd wyzwalania zwarciowego
Maks. 1,2 A powyżej 3 ms, Cyfrowe wyjścia półprzewodnikowe
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV, zgodnie z IEC 61131-2, poziom 3, ESD
Impuls wyzwalający
1 kV, Kabel SmartWire-DT, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
1 kV, Kabel sygnałowy, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
2 kV, Kabel zasilania, zgodnie z IEC/EN 61131-2, Poziom 3
Wyładowanie stykowe
4 kV, zgodnie z IEC/EN 61131-2, poziom 2, ESD
Pola elektromagnetyczne
10 V/m przy 80–1000 MHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m przy 1,4 – 2 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
1 V/m przy 2,0 – 2,7 GHz (zgodnie z IEC/EN 61131-2:2008)
Prąd źródłowy
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, poziom 3)
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Wartość przepięcia
0,5 kV, Przewody zasilające udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC
1 kV, Przewody we/wy udarowe, Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Poziom 1), EMC

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Podłączenie na śrubę
Cechy
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zasilanie czujników)
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Zabezpieczenie przeciążeniowe (zasilanie czujnika)
Zabezpieczenie przeciążeniowe (z diagnostyką)
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funkcje
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Do podłączania cyfrowych sygnałów we/wy

Informacje ogólne

Zużycie prądu
70 mA, Maks. pobór prądu na wtyk we/wy M12, Zasilanie czujnika, Sieć SmartWire-DT
79 mA, Sieć SmartWire-DT, 24 V, bez czujnika i zasilania we/wy
Stopień ochrony
IP69K
Sposób montażu
Montaż na śruby (M4)
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Tętnienia resztkowe
≤ 5% (napięcie wejściowe)
Typ
Moduły cyfrowe
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Obciążenie lampy
≤ 3 W (przy RLL)
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
8
Wyjście
8 wyjść tranzystorowych
Zdolność przełączania
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wyjścia do SmartWire-DT: tak
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak

Eksport specyfikacji produktu