Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183447

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Rozłącznik izolacyjny, 3-biegunowy, 630A, bez zabezpieczenia, IEC, Mocowany na stałe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
Numer katalogowy
183447
EAN
4015081791835
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
18.715 kg
Zgodność/zgodności
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
INX16B3-06F-1

Dodatkowe informacje

Funkcje
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Z możliwością blokady

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
630 A
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako wyłącznik główny
Wersja jako wyłącznik konserwacyjny/serwisowy
Rama
INX16…
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Bez wyzwalaczy
Cechy specjalne
  • Możliwość doposażenia przez użytkownika w kompleksowe akcesoria
  • Wskazówka dotycząca przekroju zacisku: Są to wartości używane w innej rozdzielnicy. Rzeczywiste wartości zależą od temperatury wokół wyłącznika, na które ma wpływ temperatura otoczenia, stopień ochrony (IP), wysokość montażu, przegrody i wentylacja zewnętrzna. W zależności od konkretnej konstrukcji aparatury rozdzielczej może to spowodować obniżenie mocy, które można następnie skompensować poprzez zwiększenie przekroju poprzecznego. Testy wzrostu temperatury w określonej rozdzielnicy mogą dostarczyć szczegółowych informacji.
Odpowiednie do
Montaż ścienny
Montaż rozłączny
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty rozłącznik izolacyjny
Używane z
Otwarty rozłącznik izolacyjny
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
36 W
Strata mocy przy prądzie znamion. ze stałym mocowaniem
36 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
630 A

Technical data - electrical

Typ siłownika
Przycisk
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
25 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Trwałość elektryczna
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
88 kA
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd ciągły przy AC-23, 400 V
630 A
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
88 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
88 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
42 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
42 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
630 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
630 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
630 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
630 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Kolor siłownika
Świeci na zielono
Stopień ochrony
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną
NEMA Inne
Stopień ochrony (część czołowa)
IP31
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Housing material
z tworzywa sztucznego
Trwałość mechaniczna
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
Sposób montażu
Nieruchome
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Masa wersji montowanej na stałe (3-biegunowej)
17 kg

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
5 mm x 50 mm (2x) do montażu na stałe (czarny)

Eksport specyfikacji produktu