Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183789
IZMX40N4-P12W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik zasilania, 4-biegunowy, 1250A, 85 kA, Pomiar P, IEC, Technika wysuwania

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
183789
EAN
4015081795253
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
86 kg
Zgodność/zgodności
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Kod modelu
IZMX40N4-P12W-1

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Cechy
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
Opcjonalny napęd silnikowy
Wyposażone w:
Wskaźnik wyłączenia
Rama
IZMX40
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy specjalne
  • Kasetę należy zamówić oddzielnie.
  • Wymagany zewn. moduł pomiaru napięcia IZMX-DTP-PTM-1 (1 moduł dla 16 wyłączników)
  • Wymagany zewn. moduł pomiaru napięcia IZMX-DTP-PTM
  • odpow. do selekt. stref
  • odpow. do komunikacji
  • ze zintegr. monitorem systemowym
  • ze zintegr. możliwością testowania
  • Z graficznym wyświetlaczem LCD
  • możliwość doposaż. przez użytk. w kompl. akcesoria
  • Wskazówka dot. przekroju zacisku: Wartości dla oddziel. rozdzielnicy. Rzecz. wartości zależą od temp. wokół wyłącznika, na którą wpływ mają: temp. otoczenia, stopień ochrony (IP), wys. montażu, przegrody i wentyl. zewn. Zależnie od konstrukcji rozdzielnicy może to obniżyć parametry, co można skompensować zwiększając przekrój poprzeczny. Testy wzrostu temp. w danej rozdzielnicy dają szczegółowe informacje.
Typ
  • Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
  • Otwarty wyłącznik
Używane z
Wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne
Otwarty wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-20 °C - 70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
90 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1250 A

Technical data - electrical

Typ siłownika
Przycisk
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem – maks.
12500 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min.
750 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks.
18750 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min.
2500 A
Czas załączenia przy zwaln. sprężyny
35 ms
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę
Trwałość elektryczna
10 000 operacji (zdolność łączeniowa)
20 000 operacji (cykle przełączania ON/OFF, z konserwacją)
Liczba standard. operacji mechanicznych na godz. — maks.
60
Sekwencja robocza do 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
1250 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
500 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Moc przełącznika wyjmowanego z kasetą
90 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
12 kV AC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min.
240 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego przy 400 V, 50 Hz
85 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego do 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
85 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany przy 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1250 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 50°C
1250 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 60°C
1250 A
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) przy 70°C
1250 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
12500 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
937.5 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1,5 - 10 x Ir
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
18750 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
0 A
Kategoria użytkowa
B
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP31
IP31 z uszczelkami drzwi
IP55 z osłoną ochronną
Budowa urządzenia
Zaimplementowana technika wsuwania urządzenia
Trwałość mechaniczna
12500 cykli przełączania (WŁ,/WYŁ,)
25000 operacji (zdolność łączeniowa, z konserwacją)
Sposób montażu
Wysuwane
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna
Rodzaj zabezpieczenia
Pomiar P
Masa wersji typu kaseta (4-biegunowej)
35 kg
Masa wersji sztywnej wyjmowanej (4-biegunowej)
86 kg

Technical data - mechanical - terminals

Pojemność złącza (listwa miedziana)
60 mm x 10 mm (1x) do jednostek wysuwnych (czarny)

Eksport specyfikacji produktu