Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183933
+IZMX-PXRV-TAM-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessories, Add-on function for: control unit for selective protection/circuit-breakers Type V (PXR20), earth-fault protection, ARMS, Modbus, for IZMX…-V

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
183933
EAN
4015081790777
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
50 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZMX-PXRV-TAM-1

Dodatkowe informacje

Accessory/spare part type
Options / accessories trip blocks
Communication and measuring function

Dostawy

Special features
  • Add-on functions for circuit breakers Type V (PXR20)
  • Integrated earth-fault protection, ARMS and Modbus
Type
Accessory
Used with
IZMX…-V…

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-20 °C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.