Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183935
IZMX-PXRV-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Wyzwalacz PXR20, LSI

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Numer katalogowy
183935
EAN
4015081782642
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-PXRV-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Opcje/akcesoria bloki wyzwalające
Funkcja komunikacyjna i pomiarowa
Część zamienna
Akcesorium

Dostawy

Cechy specjalne
  • Dostarczane z każdym urządzeniem podstawowym typu IZMX…-V…
  • Oddzielny blok wyzwalania (PXR20) dla ochrony selektywnej
  • Typ V
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.