Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Kaseta 2000 A, podłączenie kabla sterującego IZMX403 m., 1
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
|
| Numer katalogowy |
183944
|
| EAN |
4015081782710
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
29 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-CAS403-2000-SEC-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Technika wysuwania
|
| Wartość znamionowa prądu |
2000 A
|
| Cechy |
Jako urządzenie wbudowane
|
| Prąd znamionowy |
2000 A
|
| Liczba biegunów |
3-bieg.
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
IZMX40…3-…W
Trzybiegunowy INX40…3-…W |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Połączenie przez szynę
|
| Sposób montażu |
Wysuwane
|