Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183947
IZMX-CAS403-2500-SEC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Kaseta 2500 A, Podłączenie kabla sterującego IZMX403 m.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Numer katalogowy
183947
EAN
4015081782734
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
29 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-CAS403-2500-SEC-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Technika wysuwania

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
2500 A
Cechy
Jako urządzenie wbudowane
Prąd znamionowy
2500 A
Liczba biegunów
3-bieg.
Cechy specjalne
  • Zacisk obwodu sterowania
  • Wyposażenie w zestawie: pokrywa komory łukowej, w pełni wypełnione listwy zaciskowe
  • Z pokrywą komory łukowej
  • Z całkowicie zamontowanymi zaciskami przewodów sterujących.
Typ
Akcesorium
Używane z
INX40…3-…W
Trzybiegunowy
IZMX40…3-…W

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Połączenie przez szynę

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Wysuwane

Eksport specyfikacji produktu