Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183971
IZMX-THV164-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Złącze 4-b. poziome/pionowe, 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX main terminal
Numer katalogowy
183971
EAN
4015081782901
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
3.01 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-THV164-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zestawy przyłączy głównych

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
630 A - 1600 A
Cechy specjalne
  • Ten zestaw połączeniowy jest wyposażony w przejściówki w kształcie litery T do zacisków głównych
  • te adaptery mogą być używane jako złącza poziome lub pionowe.
  • Każdy zestaw zawiera przyłącza górne i dolne. 3 bieguny = 6 wył.
  • 4-bieg. = 8 wył.
  • Tylne złącze uniwersalne do jednostki wysuwnej.
Odpowiednie do
Czterobiegunowy
Typ
Akcesorium
Używane z
Czterobiegunowy
INX164…
IZMX164…

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Eksport specyfikacji produktu