Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Złącze 3-b. poziome/pionowe, długa, 1
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX main terminal
|
| Numer katalogowy |
183972
|
| EAN |
4015081782918
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
2.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-THVL163-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zestawy przyłączy głównych
|
| Wartość znamionowa prądu |
630 A - 1600 A
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Trzybiegunowy
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
Trzybiegunowy
INX163… IZMX163… |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|