Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183976
IZMX-TH403-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Złącze 3-b. poziome, 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX main terminal
Numer katalogowy
183976
EAN
4015081782956
Długość/głębokość produktu
115 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
5.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-TH403-4000-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zestawy przyłączy głównych

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
4000 A
Cechy specjalne
  • Każdy zestaw zawiera złącza u góry i na dole. 3 bieguny = 6 połączeń; 4 bieguny = 8 połączeń, wraz z akcesoriami do montażu na przyłączu wyłącznika obwodu kołnierzowego.
  • Przyłącza główne nie są dostarczane standardowo z urządzeniami podstawowymi i kasetami.
  • Ten zestaw połączeniowy zawiera adaptery w kształcie litery T do wewnętrznych zacisków głównych i adaptery w kształcie litery L do zewnętrznych zacisków głównych.
  • Kształt L umożliwia przesunięcie biegunów na zewnątrz, co pozwala na podłączenie listew o długości do 120 mm.
  • Ten zestaw połączeniowy jest przeznaczony wyłącznie do zacisku poziomego 4000 A.
Odpowiednie do
Trzybiegunowy
Typ
Akcesorium
Używane z
INX40…3…40W
Trzybiegunowy
IZMX40…3…40W
INX40…3…40F
IZMX40…3…40F

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.