Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Blok wyzwalaczy LSIG + funkcje dodatkowe, TAM-1
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
|
| Numer katalogowy |
183989
|
| EAN |
4015081783083
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-PXRV-TAM-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Funkcja komunikacyjna i pomiarowa
Opcje/akcesoria bloki wyzwalające Część zamienna Akcesorium |
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
IZMX
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-20 °C
|