Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Przekładnik prądowy N, zewnętrzne, IZMX16, EMEA
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX current transformer
|
| Numer katalogowy |
183990
|
| EAN |
4015081783090
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
1.25 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-CT16-N-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Czujnik prądu dla neutralnego przewodnika
|
| Cechy |
Skalibrowany
|
| Wyposażone w: |
Szyna miedziana
|
| Model |
Uzwojona przetwornica prądu pierwotnego
|
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
Trzybiegunowy
+IZMX-DTU-AM +IZMX-DTU-GM +IZMX-DTU-GZ +IZMX-DTV-G +IZMX-DTV-GZ IZMX-DTP IZMX-DTP-G IZMX-DTU-GMZ IZMX-DTV-G IZMX-DTU-AM IZMX-DTU-G IZMX-DTU-GM +IZMX-DTP-GZ +IZMX-DTU-AMZ IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-G +IZMX-DTU-A +IZMX-DTU-AZ +IZMX-DTP-GM +IZMX-DTP-GMZ |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Klasa dokładności (prop.) |
Inne
|
| Połączenie wtórne |
Podłączenie na śrubę
|
| Liczba wejść pierwotnych |
1
|
| Wysokość otworu — maks. |
85 mm
|