Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183992
Kod modelu: PXPM-PXR-RATING

Licencja Eaton Power Xpert Protection Manager — zmiana wartości znamionowej prądu dla wyłączników ACB z wyzwalaczem PXR

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Numer katalogowy
183992
EAN
4015081783113
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
0.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PXPM-PXR-RATING

Additional information

Typ akcesor. / części zam.
Opcje/akcesoria bloki wyzwalające
Akcesorium
Inne
Część zamienna

Delivery program

Zastosowanie
Nadaje się do wyłączników powietrznych (ACB) wyposażonych w wyzwalacz PXR
Cechy specjalne
  • Znamionowy prąd roboczy In można zaprogramować na niższą wartość, np. w celu dostosowania do zmiany warunków w danym zastosowaniu.
  • Wartość można zmienić tylko na wartość mniejszą lub równą wartości znamionowej prądu roboczego urządzenia podstawowego Iu.
  • W zestawie znajdują się klucz licencyjny i etykiety do zmiany oznaczenia z nowym znamionowym prądem roboczym In.
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX16
IZMX40...
IEC

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.