Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184136
Kod modelu: IZMX-DEG16-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Zapasowa ramka uszczelniająca do drzwi, osłona drzwi zamiennych z uszczelką IP31, do zastosowania z: IZMX16…W, INX16…W

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Numer katalogowy
184136
EAN
4015081783335
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
0.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-DEG16-F-1

Additional information

Typ akcesor. / części zam.
Akcesorium
Inne maszyny
Część zamienna

Delivery program

Cechy specjalne
  • Osłona drzwi zamiennych z uszczelką IP31
  • Część zapasowa; zawarta w standardowym zakresie dostawy.
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX16…F
INX16…F

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.