Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Klapa izolacyjna do jednostki wysuwnej IZMX163, EMEA
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX shutter
|
| Numer katalogowy |
184187
|
| EAN |
4015081783588
|
| Długość/głębokość produktu |
300 mm
|
| Wysokość produktu |
50 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-SH163-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Technika wysuwania
|
| Cechy |
Jako urządzenie wbudowane
|
| Prąd znamionowy |
1600 A
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
Trzybiegunowy
IZMX-CAS163… |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Inne
|
| Sposób montażu |
Wysuwane
|