Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184191
IZMX-SH164-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Klapa izolacyjna do jednostki wysuwnej IZMX164, EMEA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX shutter
Numer katalogowy
184191
EAN
4015081783601
Długość/głębokość produktu
300 mm
Wysokość produktu
50 mm
Szerokość produktu
250 mm
Masa produktu
0.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-SH164-1

Additional information

Typ akcesor. / części zam.
Technika wysuwania

Delivery program

Cechy
Jako urządzenie wbudowane
Prąd znamionowy
1600 A
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Cechy specjalne
  • Do jednostki wysuwnej
  • Gdy wyłącznik jest wycofany z pozycji podłączonej, klapy automatycznie zakrywają główne zaciski kasety pod napięciem.
Typ
Akcesorium
Używane z
Czterobiegunowy
IZMX-CAS164…

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Inne

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Wysuwane

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.