Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. 4-punktowe złącze kablowe sterowania dla wyłącznika montowanego na stałe, zastąpienie, 2 szt.
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
|
| Numer katalogowy |
184239
|
| EAN |
4015081784028
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-SEC-TB2-F-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zacisk obwodu sterowniczego
|
| Liczba biegunów |
Ośmiobiegunowy
|
| Cechy specjalne |
4-punktowe przyłącza przewodów sterujących, 2 bloki
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
IZMX40…, INX40…
IZMX16…, INX16… |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Przekrój żyły |
1.5 mm²
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
|