Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184243
Kod modelu: IZMX-SEC-TB12-W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. 4-punktowe złącze kablowe do przełączników wysuwnych, zastąpienie, 12 jednostek

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Numer katalogowy
184243
EAN
4015081784066
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.25 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-SEC-TB12-W-1

Delivery program

Typ
Akcesorium
Liczba biegunów
Czterdzieści osiem biegunów
Cechy specjalne
4-punktowe zaciski rzędowe do przyłączy przewodów sterujących, 12 bloków
Używane z
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
Wysuwane
Sposób montażu
Wysuwane
Przekrój żyły
1.5 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C

Additional information

Typ akcesor. / części zam.
Technika wysuwania

Eksport specyfikacji produktu