Eaton SWD4, kabel siłowy MB, IP67, 25 m, 4 biegunowy, nieprefabrykowany
| Nazwa produktu |
Eaton SWD4, akcesoria, kabel siłowy MB
|
| Numer katalogowy |
184486
|
| EAN |
4015081785254
|
| Długość/głębokość produktu |
410.256 mm
|
| Wysokość produktu |
307.692 mm
|
| Szerokość produktu |
307.692 mm
|
| Masa produktu |
4.091 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Kondensacja: dopuszczalna
|
| Kod modelu |
SWD4-25LR4P
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404) Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404 Kabel z uszczelnieniem promieniowym Odporny na promieniowanie UV |
| Funkcje |
Do podłączania zasilania do EU6E.., EU8E.. Moduły SWD IP67
|
| Długość kabla |
25 m
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Średnica zewnętrzna — przybliżona |
11 mm
|
| Materiał powłoki zewn. |
Polichlorek winylu (PVC)
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria SmartWire-DT
|
| Możliwe zastosowanie |
Kabel sygnałowy
|
| Nierozprzestrzeniający płomienia |
Zgodnie z EN 60332-1-2
|