Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184487
SWD4-50LR4P

Eaton SWD4, kabel siłowy MB, IP67, 50 m, 4 biegunowy, nieprefabrykowany

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, kabel siłowy MB
Numer katalogowy
184487
EAN
4015081785261
Długość/głębokość produktu
410.256 mm
Wysokość produktu
307.692 mm
Szerokość produktu
615.385 mm
Masa produktu
8.182 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
Notatki dotyczące katalogu
Kondensacja: dopuszczalna
Kod modelu
SWD4-50LR4P

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Cechy
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Odporny na promieniowanie UV
Funkcje
Do podłączania zasilania do EU6E.., EU8E.. Moduły SWD IP67

Informacje ogólne

Długość kabla
50 m
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Średnica zewnętrzna — przybliżona
11 mm
Materiał powłoki zewn.
Polichlorek winylu (PVC)
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Możliwe zastosowanie
Kabel sygnałowy

Bezpieczeństwo

Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z EN 60332-1-2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.