Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184490
SWD4-PCAPP-M

Eaton SWD4, nasadka do gniazda M22

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton SWD4, akcesoria, zatyczka ochronna
Numer katalogowy
184490
EAN
4015081785292
Długość/głębokość produktu
51.282 mm
Wysokość produktu
12.821 mm
Szerokość produktu
51.282 mm
Masa produktu
0.041 kg
Certyfikat(y)
UL
CSA
Notatki dotyczące katalogu
nie dotyczy
Kod modelu
SWD4-PCAPP-M

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: dopuszczalna
Temp. podczas pracy — maks.
80 °C
Temperatura pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Straty mocy
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67 (zgodnie z IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
IP67
Kategoria produktu
Akcesoria SmartWire-DT
Typ
  • Nasadka do wtyków 7/8" w module SWD EU6E..,EU8E..
  • Osłona dla wtyku 7/8”

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.