Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184585
XNH00-1-XKSA-36

Wyłącznik modułowy xEffect – XNH firmy Eaton Osłona przestrzeni przyłączeniowej dla XNH00 1 biegun, długość 36 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEffect XNH cover
Numer katalogowy
184585
EAN
4015081786145
Długość/głębokość produktu
46 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
0.009 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNH00-1-XKSA-36

Dodatkowe informacje

Funkcje
Akcesorium
Cechy specjalne
  • Przepusty kablowe mogą być wybijane zgodnie z wymaganiami.
  • Długość 36 mm dla górnej i dolnej części.
  • Możliwe jest wielokrotne korzystanie z jednego urządzenia.
  • 1 pole

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Osłona obszaru połączenia
Klosz
Akcesorium
Typ
Akcesorium

Technical data - mechanical

Dla rozmiaru bezpiecznika
00

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.