Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184591
CWIZ-04/37

Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Poczwórny przełącznik wahadłowy, błyszcząca biel alpejska

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
184591
EAN
4015081786206
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
7 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-04/37

Dodatkowe informacje

Cechy
Bez halogenu
Nadruk/symbol
Brak
Numer RAL (zbliżony)
9016
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Dostawy

System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy
Kolor
Biel alpejska
Biała
Model
Inne

Technical data - mechanical

Typ mocowania
Zatrzask
Materiał
Tworzywo sztuczne
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Liczba zespołów (przeł. koł.)
4
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Stopień ochrony
IK00
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.