Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184597
Kod modelu: CWIZ-04/57

Seria xComfort Eaton Moeller – przełączniki bezprzewodowe. Poczwórny przełącznik wahadłowy, błyszcząca biel alpejska, Przesłona

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort rocker
Numer katalogowy
184597
EAN
4015081786268
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
7 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
7 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CWIZ-04/57

Delivery program

Model
Inne maszyny
Kolor
Biała
Biel alpejska
System magistrali — typ produktu
Przycisk wahadłowy

Technical Data - Mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończ. powierzchni
Błyszczący
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Typ mocowania
Zatrzask
Liczba zespołów (przeł. koł.)
4
Stopień ochrony
IK00
IP20

Additional information

Cechy
Bez halogenu
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Numer RAL (zbliżony)
9016
Używane z
Przycisk 55 mm (uniwersalny)
Użytkowanie
Łącznik/przycisk

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.